(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレキシブルベルトサンダー FBS-50E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フレキシブルベルトサンダー FBS-50E

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
88,326円
税込単価
97,159円

【特長】・100H鋼の研磨が可能・研磨ベルトとメインハンドルが直線状に配置され...

詳細情報を確認する

  • ベルト寸法(幅)(mm):
    50
  • 商品タイプ:
    本体品
  • 電源(V):
    単相 100
  • 無負荷回転数(min-¹):
    10000
  • コード長さ(m):
    2.4
  • ベルト寸法(長さ)(mm):
    490
  • 定格電流(A):
    5.5
  • 消費電力(W):
    550

型番

FBS-50E 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FBS-50E

1個

88,326( 97,159円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・100H鋼の研磨が可能
・研磨ベルトとメインハンドルが直線状に配置され負担のない作業が可能
・ゴムコンタクトホイールの採用で、作業衝撃を吸収し作業者の負担が減り、片研削が少ない均一な面研削を実現
・ベルト送行部の角度と前後位置の変更が可能で、作業範囲が広がります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルベルトサンダー FBS-50Eの型番FBS-50Eのページです。
型番FBS-50Eに関する仕様情報を記載しております。

フレキシブルベルトサンダー FBS-50Eのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ベルトサンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました