(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:YB-105B
与三郎 ネジ付【1~3個入り】 ヨザブロウ

与三郎 ネジ付 YB-105B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,846円
税込単価
8,631円

【特長】・硬質物用コーナーカッター。スリットタイプ。乾式【用途】・コンクリート...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

YB-105B 解除

Loading...

YB-105B の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番主要切断材質外径刃厚内径乾式/湿式
YB-105Bコンクリート・アスファルト/石材105mm2.2mmM10mm乾式
YB-125B(M16)コンクリート・アスファルト/石材125mm2.2mmM16mm乾式
YB-125B(M10)コンクリート・アスファルト/石材125mm2.2mmM10mm乾式
YB-150Bコンクリート・アスファルト/石材150mm2.2mmM16mm乾式
YB-180Bコンクリート・アスファルト/石材180mm2mmM16mm乾式

型番リスト

型番
外径(mm)
刃厚(mm)
内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YB-105B

105
2.2
M10

1パック

3個入り

7,846( 8,631円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬質物用コーナーカッター。スリットタイプ。乾式
【用途】
・コンクリート、石材など

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

YB-105Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

与三郎 ネジ付の型番YB-105Bのページです。
型番YB-105Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
YB-125B(M10)
YB-125B(M16)
YB-150B
YB-180B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径
(mm)
刃厚
(mm)
内径
(mm)

10,926円

( 12,019円 )

3個入り

1パック あり

11日目

1252.2M10

10,926円

( 12,019円 )

3個入り

1パック あり

10日目

1252.2M16

13,778円

( 15,156円 )
1個 あり

11日目

1502.2M16

15,640円

( 17,204円 )
1個 あり

11日目

1802M16

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました