(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

与三郎 オフセット型

与三郎 オフセット型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,130円
税込単価
18,843円

【用途】コーナーカット作業に使用することができます。【特長】優れた耐摩耗性と強...

詳細情報を確認する

型番

YB-180C 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番主要切断材質外径刃厚内径乾式/湿式
YB-180Cコンクリート・アスファルト/タイル/石材180mm2mm22mm乾式

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YB-180C

1個

17,130( 18,843円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
コーナーカット作業に使用することができます。
【特長】
優れた耐摩耗性と強度があります。

YB-180Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

与三郎 オフセット型の型番YB-180Cのページです。
型番YB-180Cに関する仕様情報を記載しております。

与三郎 オフセット型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました