(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鍵付防水キャリングケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NKK908BS
鍵付防水キャリングケース TKC ボウスイキャリングケース

通常単価(税別)
18,756円
税込単価
20,632円

TSAロック鍵付きで、セキュリティーの必要な機器や空輪する機器の収納に最適なハ...

詳細情報を確認する

型番

NKK908BS 解除

Loading...

NKK908BS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸(mm)
内寸(mm)
キャスター
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NKK908BS

318×249×203
215×165×181
なし

1個

18,756( 20,632円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

TSAロック鍵付きで、セキュリティーの必要な機器や空輪する機器の収納に最適なハードケースです。
【特長】
・15サイズのラインナップから、内装スポンジ無/付タイプ を選択し購入頂けます
・オプションのアルミパネルを取付ける事で、操作機器・測定器・通信機としてご利用可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

鍵付防水キャリングケースの型番NKK908BSのページです。
型番NKK908BSに関する仕様情報を記載しております。

鍵付防水キャリングケースのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NKK905BS
NKK915BS
NKK918BS
NKK920BS
NKK923BS
NKK925BS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外寸
(mm)
内寸
(mm)
キャスター

17,277円

( 19,005円 )
1個 -

3日目

318×257×152220×170×131.5なし

22,873円

( 25,160円 )
1個 -

3日目

393.5×307×173320×210×152なし

29,736円

( 32,710円 )
1個 -

3日目

427×328×236350×215×212なし

27,014円

( 29,715円 )
1個 -

3日目

424×340×173360×240×152なし

27,862円

( 30,648円 )
1個 -

3日目

472×366×160391×253×128なし

30,008円

( 33,009円 )
1個 -

3日目

475×376×178410×270×159なし

プロテクターケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました