(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PAK604BK
ピグ ヘビーデューティポリスピルコンテイメントパレット ヘビ-デュ-ティポリスピルコンテイメントパレット

ピグ ヘビーデューティポリスピルコンテイメントパレット PAK604BK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
108,504円
税込単価
119,354円

【特長】・丈夫なパレットは、ドラム缶の保管に最適です・ドラム缶、一斗缶などを乗...

詳細情報を確認する

型番

PAK604BK 解除

Loading...

PAK604BK の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
仕様
奥行 (mm)
タイプ
横(mm)
容量(L)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
PAK604BK

PAK604BK

2方差し
1020
ドレンなし
1660
約250
10

1個

108,504( 119,354円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫なパレットは、ドラム缶の保管に最適です
・ドラム缶、一斗缶などを乗せ、万が一の漏洩事故の際に液体を保持し、拡散を防ぎます
・床や地下に液体が浸透することを防ぎます
・ドラム缶を乗せたまま、フォークリフトで移動が可能です
・汚れの目立ちにくい黒色です
・滑り止め防止の格子は取り外しが可能です
・サンプ内部にたまった液体を容易に排出することができるドレンつきと、ドレンなしがあります

PAK604BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピグ ヘビーデューティポリスピルコンテイメントパレットの型番PAK604BKのページです。
型番PAK604BKに関する仕様情報を記載しております。

ピグ ヘビーデューティポリスピルコンテイメントパレットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PAK672BK
PAK672BK-WD
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?仕様 奥行 (mm) タイプ 横(mm) 容量(L)

162,320円

( 178,552円 )
1個 あり

13日目

104方差し1590ドレンなし1590約284

164,056円

( 180,462円 )
1個 あり

13日目

104方差し1590ドレンつき1590約284

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました