(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピグ 油専用エコノミーマット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピグ 油専用エコノミーマット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,383円
税込単価
21,321円

【特長】・水は吸収せずに油のみを吸収します・明るい白色は、液体の漏れや、垂れ落...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シート
  • 用途:
    オイル用
  • 縦×横(mm):
    380×510
  • 厚み(mm):
    1.5
  • 吸収量:
    418mL/枚、41.8L/箱
  • 材質1:
    ポリプロピレン
  • 仕様:
    ミシン目入り
  • 材質:
    ポリプロピレン

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MAT468

10

1個

19,383( 21,321円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水は吸収せずに油のみを吸収します
・明るい白色は、液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます
・水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します
・高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ち上げても垂れ落ちません
・均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します
・ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます
・ディスペンサーボックス入りでマットが取り出しやすく、残量もひと目でわかります

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピグ 油専用エコノミーマットの型番MAT468のページです。
型番MAT468に関する仕様情報を記載しております。

ピグ 油専用エコノミーマットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました