(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピグ モービルコンテナキット/詰め替え用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KIT459
ピグ モービルコンテナキット/詰め替え用 ピグ モ-ビルコンテナキット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
151,484円
税込単価
166,632円

ピグモービルコンテナキット・詰め替え用。RFL259、RFL359、RFL45...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

KIT459 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
用途
詳細タイプ
高さ(mm)
奥行(mm)
吸収量
幅(mm)
セット内容
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
KIT459

KIT459

オイル用
本体
930
740
151.4L
600
ピグ(R)エコスキマー(SKM210) 4本、ピグ(R)スキマー(SKM203) 2本、ピグ(R)スタットマット(MAT214A) 70枚、油専用ピグ(R)ライトドライ(PLP410) 2袋、ディスポーザルバッグ(BAG201-L) 5枚、緊急時対応ガイドブック 1冊
10

1個

151,484( 166,632円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ピグモービルコンテナキット・詰め替え用。RFL259、RFL359、RFL459は詰め替え用です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピグ モービルコンテナキット/詰め替え用の型番KIT459のページです。
型番KIT459に関する仕様情報を記載しております。

ピグ モービルコンテナキット/詰め替え用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KIT359
RFL259
RFL359
RFL459
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?用途 詳細タイプ 高さ
(mm)
奥行
(mm)
吸収量 幅(mm) セット内容

192,303円

( 211,533円 )
1個 あり

4日目

10液体危険物用本体930740128.7L600ハズマットピグ(R)ソックス(124CR) 4本、ハズマットピグ(R)ソックス(PIG301) 2本、ハズマットピグ(R)マット(MAT301A) 70枚、ハズマットピグ(R)パルプ(HA8010) 2袋、ディスポーザルバッグ(BAG201-L) 5枚、緊急時対応ガイドブック 1冊

80,731円

( 88,804円 )
1個 あり

4日目

10オイル・水・溶剤用詰め替え用--140L-ブルーピグ(R)ソックス(PIG202) 1本、ブルーピグ(R)ソックス(4048) 4本、ピグ(R)マット(MAT203A) 70枚、ピグ(R)ライトドライ(PLP201) 2袋、ピグ(R)ドライルース(PLP220) 2袋、ディスポーザルバッグ(BAG201-L) 5枚、緊急時対応ガイドブック 1冊

165,089円

( 181,598円 )
1個 あり

4日目

10オイル・水・酸・アルカリ用詰め替え用--128.7L-ハズマットピグ(R)ソックス(124CR) 4本、ハズマットピグ(R)ソックス(PIG301) 2本、ハズマットピグ(R)マット(MAT301A) 70枚、ハズマットピグ(R)パルプ(HA8010) 2袋、ディスポーザルバッグ(BAG201-L) 5枚、緊急時対応ガイドブック 1冊

104,316円

( 114,748円 )
1個 あり

4日目

10オイル用詰め替え用--151.4L-ピグ(R)エコスキマー(SKM210) 4本、ピグ(R)スキマー(SKM203) 2本、ピグ(R)スタットマット(MAT214A) 70枚、油専用ピグ(R)ライトドライ(PLP410) 2袋、ディスポーザルバッグ(BAG201-L) 5枚、緊急時対応ガイドブック 1冊

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました