(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密ドライバー(リボルバータイプ)セット

精密ドライバー(リボルバータイプ)セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,350円
税込単価
3,685円

ビット交換が容易な差し替え式精密ドライバー。【特長】・グリップを引き出し、ダイ...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    プラス(+) / マイナス(-) / 六角
  • 先端サイズ・プラス(+):
    No.00 / No.0 / No.1
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm):
    1.5/2/3
  • グリップ径(mm):
    30
  • 全長(mm):
    155
  • 軸長(mm):
    74
  • 軸径(mm):
    7
  • 単品/セット:
    セット
  • セット内容:
    ドライバービット(+):No.00/No.0/No.1、ドライバービット(-):1.5/2.0/3.0、ヘックスローブビット:T5/T6/T8/T10

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RDR10S

10

1個

3,350( 3,685円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ビット交換が容易な差し替え式精密ドライバー。
【特長】
・グリップを引き出し、ダイヤルを使用するビットに合わせてから戻すことで、すばやく先端を切り替えることができます
・左右切り替えができるラチェット機構搭載
・ラチェットは無段階でラチェットするギアレス仕様です

商品情報

製品特長・仕様

型番セット内容(点)セット内容質量(g)
RDR10S10ドライバービット(+):No.00/No.0/No.1
ドライバービット(-):1.5/2.0/3.0
ヘックスローブビット:T5/T6/T8/T10
95

外形図

精密ドライバーセット 外形図

カタログ

 

RDR10Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密ドライバー(リボルバータイプ)セットの型番RDR10Sのページです。
型番RDR10Sに関する仕様情報を記載しております。

精密ドライバー(リボルバータイプ)セットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました