(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HPSLEM 粉末ハイススロッチングエンドミル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HPSLEM2
HPSLEM 粉末ハイススロッチングエンドミル ハイスエンドミル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,876円
税込単価
7,564円

GEL4,右刃右ネジレ30°,刃数:4,KO3,ロングタイプ【ねじれ角】標準ネ...

詳細情報を確認する

型番

HPSLEM2 解除

Loading...

カタログを表示

HPSLEM2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HPSLEM2

2
10
6
60
-0.04~0

1個

6,876( 7,564円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

GEL4,右刃右ネジレ30°,刃数:4,KO3,ロングタイプ【ねじれ角】標準ネジレ(30~44°)【加工用途(加工形状)】平面/側面/溝/座繰り【工具材質】超硬

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HPSLEM 粉末ハイススロッチングエンドミルの型番HPSLEM2のページです。
型番HPSLEM2に関する仕様情報を記載しております。

HPSLEM 粉末ハイススロッチングエンドミルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HPSLEM13
HPSLEM14
HPSLEM15
HPSLEM2.5
HPSLEM20
HPSLEM3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
刃径公差

15,111円

( 16,622円 )
1個 -

1日目

13401290-0.07~0

18,975円

( 20,873円 )
1個 -

1日目

144516120-0.07~0

18,975円

( 20,873円 )
1個 -

1日目

154516120-0.07~0

6,876円

( 7,564円 )
1個 あり

1日目

2.510660-0.04~0

25,668円

( 28,235円 )
1個 -

1日目

205520135-0.08~0

8,142円

( 8,956円 )
1個 -

1日目

315870-0.04~0

ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました