(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUR3-R R付スプールリーマ 3刃 右刃ストレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SUR-3R1X2X35
SUR3-R R付スプールリーマ 3刃 右刃ストレート ハイスリーマ

通常単価(税別)
26,000円
税込単価
28,600円

【特長】・材質:SKH56・刃数:2枚刃・形状:右刃ストレート

詳細情報を確認する

  • 刃形状:
    ストレート
  • 被削材:
    一般鋼 / 鋳鉄
  • コーティング有無・表面処理:
    ノンコート
  • 刃径公差(mm):
    -0.1~0
  • 刃数:
    3
  • シャンク径公差:
    h7
  • 被削材詳細:
    合金鋼 適合
  • シャンクタイプ:
    エンドミルシャンク
  • 刃形状詳細:
    右刃ストレート
  • 角度公差:
    ±5′

型番

SUR-3R1X2X35 解除

Loading...

カタログを表示

SUR-3R1X2X35 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
大端径(mm)
先端径(mm)
シャンク径・MT No
溝長(mm)
両角
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUR-3R1X2X35

80
3.18
1
6mm
35

1個

26,000( 28,600円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質:SKH56
・刃数:2枚刃
・形状:右刃ストレート

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUR3-R R付スプールリーマ 3刃 右刃ストレートの型番SUR-3R1X2X35のページです。
型番SUR-3R1X2X35に関する仕様情報を記載しております。

SUR3-R R付スプールリーマ 3刃 右刃ストレートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SUR-3R0.75X2X35
SUR-3R0.75X2X50
SUR-3R1.15X1.5X50
SUR-3R1X2X50
SUR-3R1X3X100
SUR-3R1X4X100
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
大端径
(mm)
先端径
(mm)
シャンク径・MT No 溝長
(mm)
両角

42,200円

( 46,420円 )
1個 -

1日目

802.690.756mm35

46,800円

( 51,480円 )
1個 -

1日目

1003.210.756mm50

33,500円

( 36,850円 )
1個 -

1日目

1003.571.156mm501.5°

29,700円

( 32,670円 )
1個 -

1日目

1003.7116mm50

33,500円

( 36,850円 )
1個 -

1日目

1507.1818mm100

36,000円

( 39,600円 )
1個 -

1日目

1508.9118mm100

ストレートリーマ・ハンドリーマカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました