(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CSCER 超硬エンド刃付クーラントリーマ(止まり穴用) 4刃 右刃右ネジレ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

CSCER 超硬エンド刃付クーラントリーマ(止まり穴用) 4刃 右刃右ネジレ

通常価格(税別)
25,000円 ~ 71,800円
税込価格
27,500円 ~ 78,980円

【特長】・材質:超硬・刃数:4枚刃・形状:右刃右ネジレ15°・食付角度:45°...

詳細情報を確認する

型番

未確定15件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
刃径(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
刃径公差(mm)
溝長(mm)
首長 ℓ2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
90
5mm
+0.004~+0.009
24
36

1個

25,000( 27,500円 )

1日目

5.5
100
5.5mm
+0.004~+0.009
25
35

1個

27,500( 30,250円 )

1日目

6
100
6mm
+0.004~+0.009
25
35

1個

29,100( 32,010円 )

1日目

6.5
110
6.5mm
+0.006~+0.012
25
45

1個

35,500( 39,050円 )

1日目

7
110
7mm
+0.006~+0.012
25
45

1個

37,700( 41,470円 )

1日目

7.5
110
7.5mm
+0.006~+0.012
25
45

1個

38,700( 42,570円 )

1日目

8
125
8mm
+0.006~+0.012
25
60

1個

41,800( 45,980円 )

1日目

8.5
135
8.5mm
+0.006~+0.012
25
60

1個

47,100( 51,810円 )

1日目

9
135
9mm
+0.006~+0.012
30
60

1個

48,100( 52,910円 )

1日目

9.5
145
9.5mm
+0.006~+0.012
30
65

1個

52,400( 57,640円 )

1日目

10
145
10mm
+0.006~+0.012
30
65

1個

53,900( 59,290円 )

1日目

10.5
145
10.5mm
+0.007~+0.015
30
65

1個

59,700( 65,670円 )

1日目

11
145
11mm
+0.007~+0.015
30
65

1個

62,300( 68,530円 )

1日目

11.5
145
11.5mm
+0.007~+0.015
30
65

1個

68,200( 75,020円 )

1日目

12
145
12mm
+0.007~+0.015
30
65

1個

71,800( 78,980円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質:超硬
・刃数:4枚刃
・形状:右刃右ネジレ15°
・食付角度:45°
・オイルホール付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CSCER 超硬エンド刃付クーラントリーマ(止まり穴用) 4刃 右刃右ネジレのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スパイラルリーマ・ヘリカル(ブローチ)リーマカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました