(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CSMW-Al 超硬ミニアンギュラカッターアルミ用 右直刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CSMW-AL5XW90
CSMW-Al 超硬ミニアンギュラカッターアルミ用 右直刃 センヨウカッター

通常単価(税別)
25,600円
税込単価
28,160円

【特長】・材質:超硬・刃数:6枚刃・コーティング:HFDLC(アルミ用)・形状...

詳細情報を確認する

  • 刃数:
    6
  • 刃材質:
    超硬
  • 首長(mm):
    5
  • 刃径公差:
    -0.05~+0.05mm
  • 刃形状:
    右刃ストレート
  • 刃厚公差:
    -0.05~0mm
  • シャンク公差:
    h8
  • 角度公差:
    ±15

型番

CSMW-AL5XW90 解除

Loading...

カタログを表示

CSMW-AL5XW90 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃幅(mm)
Wアンギュラ両角
シャンク径(mm)
首径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSMW-AL5XW90

5
1.2
90
3
2.9
60

1個

25,600( 28,160円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質:超硬
・刃数:6枚刃
・コーティング:HFDLC(アルミ用)
・形状:ミニアンギュラカッター 右直刃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CSMW-Al 超硬ミニアンギュラカッターアルミ用 右直刃の型番CSMW-AL5XW90のページです。
型番CSMW-AL5XW90に関する仕様情報を記載しております。

CSMW-Al 超硬ミニアンギュラカッターアルミ用 右直刃のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CSMW-AL12XW120
CSMW-AL12XW60
CSMW-AL12XW90
CSMW-AL6XW120
CSMW-AL6XW60
CSMW-AL6XW90
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃幅
(mm)
Wアンギュラ両角 シャンク径
(mm)
首径
(mm)
全長
(mm)

42,000円

( 46,200円 )
1個 -

1日目

12712065.870

42,000円

( 46,200円 )
1個 -

1日目

122.56065.870

42,000円

( 46,200円 )
1個 -

1日目

1249065.870

25,600円

( 28,160円 )
1個 -

1日目

63.512032.960

25,600円

( 28,160円 )
1個 -

1日目

61.46032.960

25,600円

( 28,160円 )
1個 -

1日目

629032.960

Tスロットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました