(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CSMS-Re 超硬ミニアンギュラカッター樹脂用 右直刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CSMS-RE5X60
CSMS-Re 超硬ミニアンギュラカッター樹脂用 右直刃 センヨウカッター

通常単価(税別)
21,400円
税込単価
23,540円

【特長】・材質:超硬・刃数:6枚刃・コーティング:HFDLC(アルミ用)・形状...

詳細情報を確認する

  • 刃数:
    6
  • 刃材質:
    超硬
  • 首長(mm):
    5
  • 刃径公差:
    -0.05~+0.05mm
  • 刃形状:
    右刃ストレート
  • 刃厚公差:
    +0.3~0mm
  • シャンク公差:
    h8
  • 角度公差:
    ±10

型番

CSMS-RE5X60 解除

Loading...

カタログを表示

CSMS-RE5X60 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃幅(mm)
アンギュラ片角
シャンク径(mm)
首径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSMS-RE5X60

5
1.2
60
3
2.9
60

1個

21,400( 23,540円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質:超硬
・刃数:6枚刃
・コーティング:HFDLC(アルミ用)
・形状:ミニアンギュラカッター 右直刃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CSMS-Re 超硬ミニアンギュラカッター樹脂用 右直刃の型番CSMS-RE5X60のページです。
型番CSMS-RE5X60に関する仕様情報を記載しております。

CSMS-Re 超硬ミニアンギュラカッター樹脂用 右直刃のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CSMS-RE12X45
CSMS-RE12X60
CSMS-RE5X45
CSMS-RE6X45
CSMS-RE6X60
CSMS-RE8X45
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃幅
(mm)
アンギュラ片角 シャンク径
(mm)
首径
(mm)
全長
(mm)

34,700円

( 38,170円 )
1個 -

1日目

122.54565.870

34,700円

( 38,170円 )
1個 -

1日目

1246065.870

21,400円

( 23,540円 )
1個 -

1日目

50.84532.960

21,400円

( 23,540円 )
1個 -

1日目

61.14532.960

21,400円

( 23,540円 )
1個 -

1日目

626032.960

27,400円

( 30,140円 )
1個 -

1日目

81.64543.960

Tスロットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました