(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CSMS-Al 超硬ミニアンギュラカッターアルミ用 右直刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

CSMS-Al 超硬ミニアンギュラカッターアルミ用 右直刃

通常価格(税別)
25,600円 ~ 40,400円
税込価格
28,160円 ~ 44,440円

【特長】・材質:超硬・刃数:6枚刃・コーティング:HFDLC(アルミ用)・形状...

詳細情報を確認する

  • 刃数:
    6
  • 刃材質:
    超硬
  • 首長(mm):
    5
  • 刃径公差:
    -0.05~+0.05mm
  • 刃形状:
    右刃ストレート
  • 刃厚公差:
    +0.3~0mm
  • シャンク公差:
    h8
  • 角度公差:
    ±10

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃幅(mm)
アンギュラ片角
シャンク径(mm)
首径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
0.8
45
3
2.9
60

1個

25,600( 28,160円 )

1日目

5
1.2
60
3
2.9
60

1個

25,600( 28,160円 )

1日目

6
1.1
45
3
2.9
60

1個

25,600( 28,160円 )

1日目

6
2
60
3
2.9
60

1個

25,600( 28,160円 )

1日目

8
1.6
45
4
3.9
60

1個

32,200( 35,420円 )

1日目

8
2.5
60
4
3.9
60

1個

32,200( 35,420円 )

1日目

10
1.8
45
6
5.5
70

1個

35,400( 38,940円 )

1日目

10
3
60
6
5.5
70

1個

35,400( 38,940円 )

1日目

12
2.5
45
6
5.8
70

1個

40,400( 44,440円 )

1日目

12
4
60
6
5.8
70

1個

40,400( 44,440円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質:超硬
・刃数:6枚刃
・コーティング:HFDLC(アルミ用)
・形状:ミニアンギュラカッター 右直刃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CSMS-Al 超硬ミニアンギュラカッターアルミ用 右直刃のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

Tスロットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました