(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CSMK-Al ミニキーシドカッターアルミ用 右直刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CSMK-AL6X1
CSMK-Al ミニキーシドカッターアルミ用 右直刃 センヨウカッター

通常単価(税別)
23,800円
税込単価
26,180円

【特長】・材質:超硬・刃数:6~8枚刃・コーティング:超微粒子水素フリーDLC...

詳細情報を確認する

  • 刃材質:
    超硬
  • 首長(mm):
    5
  • 刃径公差:
    -0.05~0mm
  • 刃形状:
    右刃ストレート
  • 刃厚公差:
    0~-0.03mm
  • シャンク公差:
    h8

型番

CSMK-AL6X1 解除

Loading...

カタログを表示

CSMK-AL6X1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃幅(mm)
シャンク径(mm)
首径(mm)
全長(mm)
刃数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSMK-AL6X1

6
1
3
2.7
50
6

1個

23,800( 26,180円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質:超硬
・刃数:6~8枚刃
・コーティング:超微粒子水素フリーDLCコート(アルミ用)
・形状:ミニキーシドカッター 右直刃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CSMK-Al ミニキーシドカッターアルミ用 右直刃の型番CSMK-AL6X1のページです。
型番CSMK-AL6X1に関する仕様情報を記載しております。

CSMK-Al ミニキーシドカッターアルミ用 右直刃のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CSMK-AL10X0.6
CSMK-AL10X0.7
CSMK-AL10X0.8
CSMK-AL6X1.1
CSMK-AL6X1.2
CSMK-AL6X1.3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃幅
(mm)
シャンク径
(mm)
首径
(mm)
全長
(mm)
刃数

34,000円

( 37,400円 )
1個 -

1日目

100.665.5706

34,000円

( 37,400円 )
1個 -

1日目

100.765.5706

34,000円

( 37,400円 )
1個 -

1日目

100.865.5706

21,900円

( 24,090円 )
1個 -

1日目

61.132.7506

21,900円

( 24,090円 )
1個 -

1日目

61.232.7506

21,900円

( 24,090円 )
1個 -

1日目

61.332.7506

Tスロットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました