(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BZH ガイドホルダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BZH5X5
BZH ガイドホルダー センヨウカッター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,306円
税込単価
5,837円

【特長】裏座繰りカッターに適応したガイドホルダーです。【用途】切削、加工に適し...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

BZH5X5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
シャンク径(mm)
案内径(mm)
案内長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BZH5X5

120
10
5
66

1個

5,306( 5,837円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
裏座繰りカッターに適応したガイドホルダーです。
【用途】
切削、加工に適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BZH ガイドホルダーの型番BZH5X5のページです。
型番BZH5X5に関する仕様情報を記載しております。

BZH ガイドホルダーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BZH10X8
BZH11X10
BZH11X6
BZH6X3
BZH6X5
BZH6X6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
シャンク径
(mm)
案内径
(mm)
案内長
(mm)

5,829円

( 6,412円 )
1個 あり

1日目

150121090

6,128円

( 6,741円 )
1個 あり

1日目

160121188

5,829円

( 6,412円 )
1個 あり

1日目

140121183.5

5,306円

( 5,837円 )
1個 あり

1日目

908648.5

5,306円

( 5,837円 )
1個 あり

1日目

12010666

5,829円

( 6,412円 )
1個 あり

1日目

14012683.5

座繰り用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました