(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BZC 裏ザグりカッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BZC12
BZC 裏ザグりカッター センヨウカッター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,680円
税込単価
6,248円

【特長】スタンダードタイプの裏座繰りカッターです。【用途】切削、加工に適してい...

詳細情報を確認する

Loading...

カタログを表示

BZC12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
座繰り径・大径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BZC12

12

1個

5,680( 6,248円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
スタンダードタイプの裏座繰りカッターです。
【用途】
切削、加工に適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BZC 裏ザグりカッターの型番BZC12のページです。
型番BZC12に関する仕様情報を記載しております。

BZC 裏ザグりカッターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BZC10
BZC11
BZC13
BZC14
BZC15
BZC16
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
座繰り径・大径

5,211円

( 5,732円 )
1個 あり

1日目

10

5,381円

( 5,919円 )
1個 あり

1日目

11

6,128円

( 6,741円 )
1個 あり

1日目

13

6,652円

( 7,317円 )
1個 あり

1日目

14

7,175円

( 7,893円 )
1個 あり

1日目

15

7,773円

( 8,550円 )
1個 あり

1日目

16

座繰り用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました