(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電器 GAL12V-40/GAL18V-40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GAL12V-40
充電器 GAL12V-40/GAL18V-40 充電器

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,020円
税込単価
11,022円

【特長】・コンパクトかつケーブルを本体に巻きつけて収納可能なデザインです【用途...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    充電器
  • 電圧(V):
    AC100
  • 質量(g):
    500
  • 材質1:
    ABS樹脂
  • 仕様:
    充電可能温度範囲:約0~45℃

型番

GAL12V-40 解除

Loading...

商品情報を表示

GAL12V-40 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合機種
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GAL12V-40

ボッシュプロ用10.8V
3165140968164
215-7996

1個

10,020( 11,022円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトかつケーブルを本体に巻きつけて収納可能なデザインです
【用途】
・ボッシュプロ用10.8Vリチウムイオンバッテリーの充電に
【セット内容】
・充電器本体

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

充電器 GAL12V-40/GAL18V-40の型番GAL12V-40のページです。
型番GAL12V-40に関する仕様情報を記載しております。

充電器 GAL12V-40/GAL18V-40のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GAL18V-40
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合機種 JANコード トラスココード

11,803円

( 12,983円 )
1個 あり

2日目

ボッシュプロ用18V3165140967891215-6438

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました