(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リベッティングハンマ ストレート型レバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リベッティングハンマ ストレート型レバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,949円
税込単価
28,544円

【特長】・小径のカシメ作業用工具です。【用途】・スナップのカシメ、ピンの打ち込...

詳細情報を確認する

  • 空気消費量(m³/min):
    0.15
  • 全長(mm):
    209
  • トラスココード:
    200-9023
  • 質量(g):
    860
  • 使用エアホース内径(mm):
    9.5
  • ホース取付口:
    Rc1/4
  • 無負荷打撃数(bpm):
    4000

型番

SBH-1A(R) 解除

Loading...

【商品仕様】
<型番:SBH-1A(R)>
・使用空気圧力:0.6MPa
・無負荷打撃数(min(の-1乗)):4000
・空気消費量((M3)/min):0.15
・チゼル差し込み口形状:Φ10.2
・ホース取付口:Rc1/4
・全長(mm):209
・使用エアホース内径(mm):9.5
・ピストン径×ストローク(mm):11.11×45
・リベッティング能力(mm):2.6(ジュミラン)
・騒音レベル(dB)(A):92
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBH-1A(R)

1個

25,949( 28,544円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小径のカシメ作業用工具です。
【用途】
・スナップのカシメ、ピンの打ち込み作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リベッティングハンマ ストレート型レバーの型番SBH-1A(R)のページです。
型番SBH-1A(R)に関する仕様情報を記載しております。

リベッティングハンマ ストレート型レバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンマー・ハンマードリル(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました