(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

センサ固定用マグネットベース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SMB-1
センサ固定用マグネットベース センサ固定用マグネットベース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,292円
税込単価
16,821円

【特長】・ON-OFF切換可能なマグネットホルダ台と三次元ブラケットにより、取...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    40
  • 奥行(mm):
    40
  • 吸着力(N):
    600

Loading...

 
カタログを表示

SMB-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SMB-1

96
4544554015159
430.0
202-0900

1個

15,292( 16,821円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ON-OFF切換可能なマグネットホルダ台と三次元ブラケットにより、取り外しや位置調整が容易に行なえます。
・コンパクトサイズにもかかわらず強力な磁力を発揮しますので、垂直面への取り付けも可能です。
・センサ取付板は、各種センサの取り付けを考慮した長穴仕様です。
【用途】
・各種センサを固定する際の貴台として使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサ固定用マグネットベースの型番SMB-1のページです。
型番SMB-1に関する仕様情報を記載しております。

センサ固定用マグネットベースのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SMB-1M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
高さ
(mm)
JANコード 質量(g) トラスココード

16,158円

( 17,774円 )
1個 あり

1日目

1574544554015166450.0202-0901

マグネットベース(測定工具保持用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました