(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:604 912-4001
オズボーン ATBブラシ φ50mm ATBブラシ

オズボーン ATBブラシ φ50mm 604 912-4001

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,519円
税込単価
17,071円

【特長】・独自技術の採用により、長寿命・高効率なバリ取り作業を実現できます。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    特殊ブラシ
  • 外径(mm):
    50
  • 毛材:
    ナイロン線
  • 毛丈(mm):
    25
  • 質量(g):
    56.000
  • 材質1:
    ナイロンフィラメント(シリコンカーバイト砥粒)

(i)ご注意

  • 作業時は防護メガネ・防塵マスクをご使用ください。

型番

604 912-4001 解除

Loading...

604 912-4001 の仕様・寸法情報

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

604 912-4001

209-3189
4526587363858

1個

15,519( 17,071円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自技術の採用により、長寿命・高効率なバリ取り作業を実現できます。
・NCにて高密度のナイロンフィラメントで強力なバリ取り加工ができ、コストを低減できます。
【用途】
・エンジン部品・ギア構成部品・金型・ダイカスト・精密研削加工部品などのバリ取りです。

(i)ご注意

  • 作業時は防護メガネ・防塵マスクをご使用ください。

商品情報

604 912-4001で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オズボーン ATBブラシ φ50mmの型番604 912-4001のページです。
型番604 912-4001に関する仕様情報を記載しております。

オズボーン ATBブラシ φ50mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
604 912-1501
604 912-1511
604 912-4211
604 912-4311
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード JANコード

15,519円

( 17,071円 )
1個 あり

7日目

209-31724526587363841

15,519円

( 17,071円 )
1個 あり

7日目

209-31554526587363889

15,519円

( 17,071円 )
1個 あり

7日目

209-32054526587363865

15,519円

( 17,071円 )
1個 あり

7日目

209-31664526587363872

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました