(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルトサンダ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MRAPB70610
ベルトサンダ ベルトサンダ 10mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,013円
税込単価
23,114円

【特長】・細部のバリ取り、塗装はく離、仕上げ加工に最適なレバー式ベルトサンダー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 空気消費量(m³/min):
    0.26
  • 排気:
    後方
  • ホース取付口:
    Rc1/4

型番

MRAPB70610 解除

Loading...

 
カタログを表示

MRAPB70610 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
ベルト寸法(mm)
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MRAPB70610

320
4526587415564
161-0513
700.0
10×330
20000

1個

21,013( 23,114円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・細部のバリ取り、塗装はく離、仕上げ加工に最適なレバー式ベルトサンダーです。
・安全ロックレバー式です。
・軽量、コンパクトなため、作業者の負担が軽減されます。
・ベルトの速度調整が可能で、様々な研磨作業に対応します。
【用途】
・金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルトサンダの型番MRAPB70610のページです。
型番MRAPB70610に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
MRAPB70820
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g) ベルト寸法(mm) 無負荷回転数(min[[の-1乗]])

25,788円

( 28,367円 )
1個 あり

1日目

3974526587415571171-73651080.020×52018000

ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました