(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードレスバンドソー(本体のみ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コードレスバンドソー(本体のみ)

通常単価(税別)
43,569円
税込単価
47,926円

【特長】・コンパクトなボッシュ18Vバッテリー式バンドソーです。・人間工学に基...

詳細情報を確認する

  • 切断能力:角パイプ(mm):
    60x60
  • トラスココード:
    207-7190
  • 切断能力丸パイプ(φmm):
    63.5
  • 全高(mm):
    255
  • 全長(mm):
    200
  • 全幅(mm):
    355
  • JANコード:
    3165140998147
  • 質量(g):
    3300.0
  • 材質1:
    ポリアミド樹脂
  • バッテリー電圧(V):
    18

(i)ご注意

  • バッテリー、充電器、ケースは別売です。
  • 重量3.3kgはバッテリーを除いた数値です。

型番

GCB18V-63H 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GCB18V-63H

1個

43,569( 47,926円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトなボッシュ18Vバッテリー式バンドソーです。
・人間工学に基づいた持ちやすいグリップデザインです。
・LEDライト搭載です。
・ブレード交換時に工具が不要になりました。
【用途】
・鋼管、電線、アルミニウム、金属の切断に。
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

(i)ご注意

  • バッテリー、充電器、ケースは別売です。
  • 重量3.3kgはバッテリーを除いた数値です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コードレスバンドソー(本体のみ)の型番GCB18V-63Hのページです。
型番GCB18V-63Hに関する仕様情報を記載しております。

コードレスバンドソー(本体のみ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました