(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デュアル 充電式全ネジカッター 18V5.0Ahセット品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デュアル 充電式全ネジカッター 18V5.0Ahセット品

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
128,651円
税込単価
141,516円

【特長】・小型・軽量でW1/2(軟鉄)対応の全ネジカッターです。・付属のスペー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    全ねじカッター
  • 切断能力(mm):
    約25(最小)
  • 切断能力:軟鋼(mm):
    W1/2、W3/8、M12、M10
  • 切断能力:ステンレス(mm):
    W3/8
  • 電圧(V):
    18
  • 仕様1:
    セット品
  • セット内容:
    18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)×2個、充電器(EZ0L81)、プラスチックケース(EZ9674)、W1/2替刃(EZ9SBW40)、W3/8替刃(EZ9SBW31)、W3/8・ M10用スペーサー
  • JANコード:
    4549980424421
  • トラスココード:
    210-9975
  • 質量(g):
    3750.0
  • 充電時間:
    40分(実用充電)、60分(フル充電)

型番

EZ45A9LJ2G-B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZ45A9LJ2G-B

1個

128,651( 141,516円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量でW1/2(軟鉄)対応の全ネジカッターです。
・付属のスペーサーを使用すればW3/8(軟鉄/SUS)も切断可能です。(別売の替刃M12(軟鉄)とM10(軟鉄)もこの1台で対応可)
・上向き作業に適した形状で現場切断がスピーディにできます。
・高所での仮置きできる引っ掛けフックを搭載してます。
・切断後スイッチを引き続けると刃が最大に開いて自動停止するオートリセット機構搭載してます。
【用途】
・全ネジの切断。
・ケーブルラックの吊り込みに。
・冷温水管の吊りボルトに。
・空調設備の吊りボルトに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デュアル 充電式全ネジカッター 18V5.0Ahセット品の型番EZ45A9LJ2G-Bのページです。
型番EZ45A9LJ2G-Bに関する仕様情報を記載しております。

デュアル 充電式全ネジカッター 18V5.0Ahセット品のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました