(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MRA エアグラインダーアングルタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MRAPG50210
MRA エアグラインダーアングルタイプ エアグラインダ アングルタイプ90°

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,387円
税込単価
18,026円

【特長】・バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。・安全ロックレバー式です。【用...

詳細情報を確認する

  • チャック内径(mm):
    6
  • 排気:
    後方
  • 質量(g):
    700.0

型番

MRAPG50210 解除

Loading...

 
カタログを表示

MRAPG50210 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
空気消費量(m³/min)
全長(mm)
ホース取付口
摘要
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
JANコード
トラスココード
エア流量調整機能
安全ロックレバー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MRAPG50210

0.28
180
Rc1/4
ヘッドアングル90°タイプ
18000
4526587376919
754-2810
-
-

1個

16,387( 18,026円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
・安全ロックレバー式です。
【用途】
・金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MRA エアグラインダーアングルタイプの型番MRAPG50210のページです。
型番MRAPG50210に関する仕様情報を記載しております。

MRA エアグラインダーアングルタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MRAPG50210LS
MRAPG502115
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
空気消費量
(m³/min)
全長
(mm)
ホース取付口 摘要 無負荷回転数(min[[の-1乗]]) JANコード トラスココード エア流量調整機能 安全ロックレバー

18,747円

( 20,622円 )
1個 あり

1日目

0.3180RC1/4ヘッドアングル90°低速タイプ110004526587378715818-7127

25,446円

( 27,991円 )
1個 -

1日目

0.28200Rc1/4ヘッドアングル115°タイプ180004526587376926754-2828--

ディスクグラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました