(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チップソー(木工機械用丸のこ刃)

チップソー(木工機械用丸のこ刃)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,249円 ~ 32,549円  特別価格 
税込価格
12,374円 ~ 35,804円  特別価格 

【用途】木工機械の立挽きまたは横挽きに使用できます。【特長】低音チップソーを使...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
外径(mm)
内径(mm)
歯数(山数)(P)
適用機種( )内は旧形
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
185
19
40
CT 80F、CT 80FA、(T-400C、CT 8FA、CT 80F)

1個

11,249( 12,374円 )

8日目

255
13
40
CT 80FA、(T-400A/B/C、T-800A、CT8F、CT 8FA、CT80F)

1個

24,449円

18,339

( 20,173円 )

9日目

345
25.4
40
CT 120F、(T-1000A/B、CT 12F、CT 130F,CT 130FA)

1個

32,549( 35,804円 )

9日目

216
25.4
40
CT 120F

1個

17,290( 19,019円 )

9日目

255
25.4
60
(CT 130F、CT 130FA)

1個

22,832( 25,115円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
木工機械の立挽きまたは横挽きに使用できます。
【特長】
低音チップソーを使用しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チップソー(木工機械用丸のこ刃)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました