(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:0093-9795
丸のこ刃 低音チップソー HIT1 チップソー

丸のこ刃 低音チップソー 0093-9795

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,249円
税込単価
27,774円

【用途】使用時に発生する音を抑えることができるチップソーです。

詳細情報を確認する

型番

0093-9795 解除

Loading...

0093-9795 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番主要切断材質外径内径歯数(山数)ノイズ対策有無適用機種( )内は旧形
0093-9794木質系建材305mm25.4mm50P单相用 PU100F
0093-9795木質系建材355mm25.4mm50P三相用(A-1000、A-800A)

型番リスト

型番
外径(mm)
歯数(山数)(P)
適用機種( )内は旧形
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0093-9795

355
50
三相用(A-1000、A-800A)

1個

25,249( 27,774円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
使用時に発生する音を抑えることができるチップソーです。

Loading...

0093-9795で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

丸のこ刃 低音チップソーの型番0093-9795のページです。
型番0093-9795に関する仕様情報を記載しております。

丸のこ刃 低音チップソーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
0093-9794
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径
(mm)
歯数(山数)
(P)
適用機種( )内は旧形

15,600円

( 17,160円 )
1個 あり

8日目

30550单相用 PU100F

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました