(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードレスロータリハンマドリル DH14DBL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コードレスロータリハンマドリル DH14DBL

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
46,670円 ~ 84,929円
税込価格
51,337円 ~ 93,422円

【特長】・高能率ブラシレスモーター搭載・リアクティブフォースコントロール機能付...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電ハンマードリル
  • シャンク形状:
    SDSプラスシャンク
  • 電圧(V):
    14.4
  • 2段階切替有無:
    有(3段階)
  • 最大無負荷回転数(min-1):
    900
  • 最大打撃数(min-1):
    3400
  • 二重絶縁:
  • コアビット(mm):
    25~35
  • 本体 全長(mm):
    331
  • 本体 高さ(mm):
    214
  • 質量(g):
    3600
  • セット内容・付属品:
    電池カバー、サイドハンドル、デプスグージ

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
補足説明
充電器 時間
蓄電池 形名
充電器 形名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
本体、ケース、蓄電池、急速充電器
約30分(UC18YDL使用時)
BSL 1460
UC18YDL

1個

84,929( 93,422円 )

1日目

本体のみ
-
-
-

1個

46,670( 51,337円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高能率ブラシレスモーター搭載
・リアクティブフォースコントロール機能付(RFC):先端に急激な負荷がかかるとスリップクラッチが作動するか、工具本体に内蔵されたコントローラーがモーターを停止させ、工具本体が振られてしまう現象を軽減します
・高耐久&長寿命&メンテナンスフリー。
・トップクラスの穿孔速度とハツリ能力(2016年3月現在、国内電動工具メーカーにおいて、メーカー調べ)(14.4Vクラスコードレスロータリハンマドリル)
・操作性に配慮したハンドル形状
・1充電当たりの穴あけ作業量(目安)14.4V:約155個(条件:使用ドリルビットΦ8.5×40L コンクリート)
・便利な収納ケースが付属
・電池2年保証(6.0Ahリチウムイオン電池):お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内の電池を保証します(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)
・取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください
・同時冷却方式で、約30分で充電完了
・ステップ充電方式で、電池寿命の低下を抑制

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスロータリハンマドリル DH14DBLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました