(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードレスロータリハンマドリル DH14DSL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DH14DSL(NN)(L)
コードレスロータリハンマドリル DH14DSL HIT1 コードレスロータリハンマドリル

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,277円
税込単価
36,605円

【特長】・コンパクトボディ、打撃力切替機構で最適穴あけ・高容量6.0Ah電池搭...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電ハンマードリル
  • シャンク形状:
    SDSプラスシャンク
  • 電圧(V):
    14.4
  • 2段階切替有無:
  • 最大無負荷回転数(min-1):
    1500
  • 最大打撃数(min-1):
    6200
  • 二重絶縁:
  • 本体 全長(mm):
    276
  • 本体 高さ(mm):
    250
  • 質量(g):
    2100
  • 穴あけ能力:
    コンクリート3.4~16mm、鉄工13mm、木工18mm、
  • セット内容・付属品:
    電池カバー、サイドハンドル、デプスグージ

型番

DH14DSL(NN)(L) 解除

Loading...

 
カタログを表示

DH14DSL(NN)(L) の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
補足説明
充電器 時間
蓄電池 形名
充電器 形名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DH14DSL(NN)(L)

本体のみ
-
-
-

1個

33,277( 36,605円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトボディ、打撃力切替機構で最適穴あけ
・高容量6.0Ah電池搭載
・全長276mmのコンパクトボディで取り回しに優れます
・打撃力2段切替機構付:POWERモード(強打撃)とSAVEモード(弱打撃)の2段切替で最適な穴あけ作業ができます
・内部圧力調整機構搭載
・空打ち防止機構搭載
・電池残量表示機能付
・電池2年保証(6.0Ahリチウムイオン電池):お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内の電池を保証します(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)
・取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスロータリハンマドリル DH14DSLの型番DH14DSL(NN)(L)のページです。
型番DH14DSL(NN)(L)に関する仕様情報を記載しております。

コードレスロータリハンマドリル DH14DSLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DH14DSL(2LYPK)(L)
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
補足説明 充電器 時間 蓄電池 形名 充電器 形名

75,024円

( 82,526円 )
1個 -

1日目

本体、ケース、蓄電池、急速充電器約30分(UC18YDL使用時)BSL 1460UC18YDL

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました