(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロータリハンマドリル DC28PC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロータリハンマドリル DC28PC

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
52,085円
税込単価
57,294円

【特長】・パワフルでスピーディな穴あけ・操作性に優れるコンパクトボディ・3モー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気ハンマードリル
  • シャンク形状:
    SDSプラスシャンク
  • 電圧(V):
    単相100
  • 2段階切替有無:
    有(3段階)
  • 消費電力(W):
    720
  • 最大無負荷回転数(min-1):
    1050
  • 最大打撃数(min-1):
    4000
  • 二重絶縁:
  • 定格電流(A):
    7.6
  • コアビット(mm):
    25~80
  • 本体 全長(mm):
    316
  • 本体 高さ(mm):
    208
  • 穴あけ能力:
    コンクリート4~28mm、鉄工13mm、木工32mm、コアピット25~80mm、ダイヤモンドコア・スーパーダイヤコア80mm、ハイバダイヤコア・スーパーウッドコア80mm
  • セット内容・付属品:
    プラスチックケース、サイドハンドル、ストッパ

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DH28PC

1個

52,085( 57,294円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パワフルでスピーディな穴あけ
・操作性に優れるコンパクトボディ
・3モード切替:回転+打撃/回転/打撃
・SDSプラスシャンク

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリハンマドリル DC28PCの型番DH28PCのページです。
型番DH28PCに関する仕様情報を記載しております。

ロータリハンマドリル DC28PCのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました