(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デルタゴンビット(SDSプラスシャンク)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0023-7002
デルタゴンビット(SDSプラスシャンク) HIT1 デルタゴンビット SDSプラスシャンク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,705円
税込単価
8,476円

【特長】・真円に近い穴あけが可能です・位置決めが容易です・デルタ軸は穴あけスピ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 有効長(mm):
    50
  • 適用機種()内は旧形:
    DH 14DBL、DH 18DBL、DH 18DBDL、DH 36DBL、DH 36DBDL、DH 36DPA、DH 36DPB、DH 24PD3、DH 24PG、DH 24PH、DH 25PB、DH 28PBY、DH 28PCY、DH 28PMY、DH 28PB、DH 28PC、DH 28PD、DH 28PF、DH 28PFY、DH 30PC2、(DH 20DV)、(DH 222PB)、(DH 24DV)、(DH 24PA)、(DH 24PB)、(DH 24PB2)、(DH 24PB3)、(DH 24PC)、(DH 24PC2)、(DH 24PC3)、(DH 24PD)、(DH 24PD2)、(DH 24PD3)、(DH 24PM)、(DH 24DVA)、(DH 25DAL)、(DH 36DAL)

型番

0023-7002 解除

Loading...

 
カタログを表示

0023-7002 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
錐径(mm)
入数
詳細仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0023-7002

3.5
5本入
デルタ軸

1個

7,705( 8,476円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・真円に近い穴あけが可能です
・位置決めが容易です
・デルタ軸は穴あけスピードが速く、折れづらく、曲がりづらい形状です
・錐径5.5mm、7.5mm、9.5mmはコンクリート用ねじ固定式アンカの下穴に最適です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デルタゴンビット(SDSプラスシャンク)の型番0023-7002のページです。
型番0023-7002に関する仕様情報を記載しております。

デルタゴンビット(SDSプラスシャンク)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
0023-7001
0023-7003
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
錐径
(mm)
入数 詳細仕様

7,705円

( 8,476円 )
1個 あり

8日目

3.45本入デルタ軸

7,705円

( 8,476円 )
1個 あり

8日目

4.35本入デルタ軸

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました