(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードレスドライバドリル FDB3DL2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FDB3DL2(LCS)
コードレスドライバドリル FDB3DL2 HIT1 コードレスドライバドリル

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
19,300円
税込単価
21,230円

【特長】・作業に合わせて[ストレート形状]と[ピストル形状]に変更可能・手元を...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    3.6
  • 最大トルク(N・m):
    5
  • 重量(g):
    450
  • 充電式:
  • 最大トルク(N・m(kgf・cm)):
    低速:5(51)、高速:1.5(15)
  • 本体カラー:
    黒、青
  • 締め付け能力(mm):
    木ねじ:Φ3.8×38mm
  • 穴あけ能力(mm):
    鉄工:5mm
  • クラッチ:
    21段
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速:
    600
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速:
    200
  • 蓄電池形名:
    EBM 315
  • 充電器形名:
    UC 3SFL
  • 蓄電池充電時間:
    約30分
  • 標準付属品:
    No.2プラスビット

型番

FDB3DL2(LCS) 解除

Loading...

 
カタログを表示

FDB3DL2(LCS) の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
蓄電池詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FDB3DL2(LCS)

EBM 315×1個

1個

19,300( 21,230円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業に合わせて[ストレート形状]と[ピストル形状]に変更可能
・手元を明るく照らす白色LEDライト付
・細かなトルク調整が可能な21段クラッチ採用
・増締めに便利な手締め機構付
・スピンドルロック付で手回しドライバとしても使用できます
・2段変速(高速/低速)切替機能付

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスドライバドリル FDB3DL2の型番FDB3DL2(LCS)のページです。
型番FDB3DL2(LCS)に関する仕様情報を記載しております。

コードレスドライバドリル FDB3DL2のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
ネジ締め作業
評価 5.0満足度:5.02021/05/12
ネジを一定トルクで締め付ける作業のために購入しました。トルクを調整できるし、バッテリーも2個あるので作業しやすいです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

作業場で
評価 4.0満足度:4.02021/05/11
色々悩みましたが、軽くて使いやすかったです。
価格もお手頃で2つ購入しました。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
FDB3DL2(2LCS)
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
蓄電池詳細

20,095円

( 22,105円 )
1個 あり

11日目

EBM 315×2個

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました