(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードレスドライバドリル DS14DBSL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コードレスドライバドリル DS14DBSL

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,771円
税込単価
26,148円

【特長】・操作性向上。二層成形の大径クラッチダイヤル採用。クラッチダイヤルが摩...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    14.4
  • 最大トルク(N・m):
    60
  • 重量(g):
    1800
  • 充電式:
  • 最大トルク(N・m(kgf・cm)):
    低速:60(612)、高速:40(408)
  • 本体カラー:
    アグレッシブグリーン
  • 締め付け能力(mm):
    大ねじ:Φ8×75mm、小ねじ:M6
  • 穴あけ能力(mm):
    鉄工:13mm、アルミ:13mm、木工:45mm
  • クラッチ:
    22段
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速:
    0~1500
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速:
    0~350
  • 標準付属品:
    電池カバー・No2プラスビット

型番

DS14DBSL(NN) 解除

Loading...

製品特長・仕様

14.4V
最大トルク:60N・m ※
クラッチ:22段

●ブラシレスモーター採用で作業スピード大幅アップ、コンパクト化を実現

DS14DBSL(2LYPK):6.0Ah、BSL1460×2個、急速充電器UC18YDL(約30分)・ケース付
DS14DBSL(NN):本体のみ、蓄電池・充電器・ケース別売り
コードレスドライバドリル DS14DBSL 製品画像

ビット別売り

型番能力 mmチャック能力
mm
最大トルク
N・m(kgf・cm)
回転数
min-1 (回/分)
取付けチャック質量
kg
標準付属品
ねじ締付け穴あけ
DS14DBSL木ねじ:φ8×75
小ねじ:M6
鉄工:13 / アルミ:13
木工:45
1.5~13低速:60 (612)
高速:40 (408)
低速:0~350
高速:0~1,500
ねじ(U1/2" -20)
キーレスチャック
13VLRU-N
1.8電池カバー
作業内容
(単位:mm)
木ねじ締付(米松材)穴あけ木工(SPF)
φ8×75 (低速時)φ20木工錐(板厚76)
DS14DBSL6.0Ah 約220本
3.0Ah 約100本
6.0Ah 約270個
3.0Ah 約120個

※剛性体締付けトルク:バネ性のない剛性体を全速回転からの衝撃により直接締付けた場合の測定値。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
販売セット内容
蓄電池詳細
蓄電池形名
充電器形名
蓄電池充電時間
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DS14DBSL(NN)

本体のみ
-
-
-
-

1個

23,771( 26,148円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・操作性向上。二層成形の大径クラッチダイヤル採用。クラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました
・作業性向上。回転数フィードバック制御機能付。低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します(低速域で連続作業すると、モーターの駆動制御を行っている電子部品が高温になるため、温度保護回路が作動し、自動停止する場合があります。)
・1充電当たりの作業量(目安):木ねじ締め作業(LOWモード/ドリルモード)約220本(使用ねじ:Φ8×75mm、材料:米松(下穴6.5mm)、作業量は参考値です。材料や条件により異なります)
・同時冷却方式で、約30分で充電完了
・ステップ充電方式で、電池寿命の低下を抑制

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスドライバドリル DS14DBSLの型番DS14DBSL(NN)のページです。
型番DS14DBSL(NN)に関する仕様情報を記載しております。

コードレスドライバドリル DS14DBSLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DS14DBSL(2LYPK)
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
販売セット内容 蓄電池詳細 蓄電池形名 充電器形名 蓄電池充電時間

60,199円

( 66,219円 )
1個 あり

1日目

本体/ケース/バッテリー/充電器BSL 1460×2個UC 18YDLBSL 146030分

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました