(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードレス振動ドライバドリル DV14DBSL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コードレス振動ドライバドリル DV14DBSL

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
22,329円 ~ 68,112円
税込価格
24,562円 ~ 74,923円

【特長】・大径ブラシレスモーター採用とギア比の最適化でクラス最大トルク、作業ス...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    14.4
  • 最大トルク(N・m):
    60
  • 重量(g):
    1900
  • 充電式:
  • 最大トルク(N・m(kgf・cm)):
    低速:60(612)、高速:40(408)
  • 本体カラー:
    アグレッシブグリーン
  • 締め付け能力(mm):
    大ねじ:Φ8×75mm、小ねじ:M6
  • 穴あけ能力(mm):
    コンクリート:13mm、鉄工:13mm(板厚:1.6mm)、アルミ:13mm(板厚:1.6mm)、木工:45mm(板厚:18mm)
  • クラッチ:
    22段
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速:
    0~1500
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速:
    0~350
  • 標準付属品:
    電池カバー・No2プラスビット

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
販売セット内容
蓄電池詳細
蓄電池形名
充電器形名
蓄電池充電時間
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
本体/ケース/バッテリー/充電器
BSL 1460×2個
UC 18YDL
BSL 1460
30分

1個

68,112( 74,923円 )

1日目

本体のみ
-
-
-
-

1個

22,329( 24,562円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大径ブラシレスモーター採用とギア比の最適化でクラス最大トルク、作業スピード大幅アップ、コンパクト化を実現(2016年9月現在、国内電動工具メーカーにおいて、メーカー調べ)(14.4Vコードレス振動ドライバドリル)
・作業スピード大幅UPの約1.4倍(従来品DV14DBELとの比較)
・操作性向上。二層成形の大径クラッチダイヤル採用。クラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました
・作業性向上。回転数フィードバック制御機能付。低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します(低速域で連続作業すると、モーターの駆動制御を行っている電子部品が高温になるため、温度保護回路が作動し、自動停止する場合があります)
・1充電当たりの作業量(目安):[木ねじ締め作業(LOW モード/ ドリルモード)]約220本(使用ねじ:Φ8×75mm、材料:米松(下穴6.5mm))・[コンクリート穴あけ作業(HIGHモード/振動モード)]約210個(使用錐:Φ10デルタゴンビット、材料:モルタル(深さ30mm))(作業量は参考値です。材料や条件により異なります)
・電池2年保証(6.0Ahリチウムイオン電池):お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内の電池を保証します(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)
・取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください
・同時冷却方式で、約30分で充電完了
・ステップ充電方式で、電池寿命の低下を抑制

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレス振動ドライバドリル DV14DBSLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました