(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RBU軸付ブラシ(縁曲げ)

RBU軸付ブラシ(縁曲げ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,154円 ~ 1,211円
税込価格
1,269円 ~ 1,332円

【特長】ドライブ出力は、最低300ワットを推奨【用途】一般のクリーニング、錆落...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
ブラシ長(mm)
外径(mm)
線径(mm)
フィラメント材種
全長(mm)
最高使用速度(r.p.m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7
30
0.2
スチール
40
20000

10個

1,211( 1,332円 )

1日目

9
40
0.2
スチール
46
18000

10個

1,154( 1,269円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ドライブ出力は、最低300ワットを推奨
【用途】
一般のクリーニング、錆落とし、仕上げ、皮膜除去、鋳物の継ぎ目直し、軽いバリ取り、腐食部やペンキの除去など、広範囲に使用できます

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RBU軸付ブラシ(縁曲げ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました