(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PBUR20S530993
PBURプラスチックガード付軸付ブラシ(縁曲げ) PBURプラスチックガードツキジクツギラシ

PBURプラスチックガード付軸付ブラシ(縁曲げ) PBUR20S530993

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,671円
税込単価
2,938円

【特長】・着脱可能なプラスチックガードによってブラシ繊維が広がらないように制御...

詳細情報を確認する

型番

PBUR20S530993 解除

Loading...

PBUR20S530993 の仕様・寸法情報

型番
外径(mm)
線径(mm)
毛材
フィラメント材種
カップ径(mm)
最高使用速度(r.p.m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PBUR20S530993

20
0.35
スチール(鋼)線
スチール
22
12500

10個

2,671( 2,938円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・着脱可能なプラスチックガードによってブラシ繊維が広がらないように制御されるため、届きにくい場所、穴やくぼみ部に使用しやすい
・ドライブ出力は、最低300ワットを推奨
【用途】
バリ取り、クリーニング、錆落としなどの軽いブラシ掛けに適する

商品情報

製品特長・仕様

規格表

スチールワイヤー

PBURプラスチックガード付軸付ブラシ(縁曲げ) 規格表1

ステンレスワイヤー

PBURプラスチックガード付軸付ブラシ(縁曲げ) 規格表2

外形図

PBURプラスチックガード付軸付ブラシ(縁曲げ) 外形図

カタログ

 

Loading...

PBUR20S530993で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PBURプラスチックガード付軸付ブラシ(縁曲げ)の型番PBUR20S530993のページです。
型番PBUR20S530993に関する仕様情報を記載しております。

PBURプラスチックガード付軸付ブラシ(縁曲げ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PBUR13S530979
PBUR13SS531020
PBUR20SS531037
PBUR25S531013
PBUR25SS531044
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径
(mm)
線径
(mm)
毛材 フィラメント材種 カップ径
(mm)
最高使用速度
(r.p.m)

1,752円

( 1,927円 )
10個 -

1日目

130.35スチール(鋼)線スチール1615000

2,971円

( 3,268円 )
10個 -

1日目

130.2ステンレス線ステンレス1615000

3,613円

( 3,974円 )
10個 -

1日目

200.2ステンレス線ステンレス2212500

2,982円

( 3,280円 )
10個 -

1日目

250.35スチール(鋼)線スチール3012500

4,649円

( 5,114円 )
10個 -

1日目

250.2ステンレス線ステンレス3012500

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました