(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【スイデン】スポットエアコン結露防止冷風ダクト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

【スイデン】スポットエアコン結露防止冷風ダクト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,867円
税込単価
8,654円

ポリプロピレン製のスイデン,スポットエアコン用結露防止冷風ダクト。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連用品
  • 詳細タイプ:
    結露防止冷風ダクト
  • 長さ(mm):
    550
  • JANコード:
    4538634801077
  • トラスココード:
    206-5472
  • 質量(g):
    514.000
  • 径(mm):
    114
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合機種:
    SS-28DJ・EJ・WJ、SS-52DJ・EJ、SS-67EJ

型番

SS-D-KB-114-550 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS-D-KB-114-550

3個

7,867( 8,654円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリプロピレン製のスイデン,スポットエアコン用結露防止冷風ダクト。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【スイデン】スポットエアコン結露防止冷風ダクトの型番SS-D-KB-114-550のページです。
型番SS-D-KB-114-550に関する仕様情報を記載しております。

【スイデン】スポットエアコン結露防止冷風ダクトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スポットエアコン周辺機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました