(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

接続コードセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

接続コードセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,987円
税込単価
8,786円

【特長】ワニ口クリップ3個付きの接続コードセットです。表面抵抗計F-110に適...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • セット内容:
    ワニグチクリップ3個付
  • JANコード:
    4962772490402
  • 適応機種:
    F-110

型番

F-110-2 解除

Loading...

製品仕様

型番その他セット内容JANコード
F-110-2オプションワニグチクリップ3個付4962772490402
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-110-2

1個

7,987( 8,786円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ワニ口クリップ3個付きの接続コードセットです。
表面抵抗計F-110に適合しています。
ワニ口クリップを活用することであらゆる管理アイテムにお使いいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

接続コードセットの型番F-110-2のページです。
型番F-110-2に関する仕様情報を記載しております。

接続コードセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

静電気測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました