(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分析天びん AT-Rシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ATX84R
分析天びん AT-Rシリーズ UXシリーズ

通常単価(税別)
131,477円
税込単価
144,625円

【特長】・液浸法にて種々の比重が測定できます・利便性が向上したベーシックモデル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    分析天秤
  • 最小表示(mg):
    0.1
  • 主要用途:
    はかり
  • 計数可能最小単重(g):
    0.01
  • 計量皿形状:
    丸皿
  • 計量皿寸法(φ)(mm):
    91
  • 防塵・防水機能:
    無し
  • パソコン出力接続:
    有り
  • プリンター接続機能:
    無し(接続不可)
  • 乾電池対応:
    無し
  • 種類:
    本体
  • 本体寸法(mm):
    約213(W)×356(D)×338(H)

Loading...

カタログを表示

ATX84R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
秤量(g)
校正分銅
内蔵分銅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ATX84R

82
内蔵分銅
有り

1個

131,477( 144,625円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・液浸法にて種々の比重が測定できます
・利便性が向上したベーシックモデル
・応答性・安定性が自在に変えられる「スマートセッティング」
・USBとRS232C 2つのインタフェースを搭載
・イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分析天びん AT-Rシリーズの型番ATX84Rのページです。
型番ATX84Rに関する仕様情報を記載しております。

分析天びん AT-Rシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ATX124R
ATX224R
ATX324R
ATY124R
ATY224R
ATY324R
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
秤量
(g)
校正分銅 内蔵分銅

138,862円

( 152,748円 )
1個 -

4日目

120内蔵分銅有り

152,159円

( 167,375円 )
1個 -

5日目

220内蔵分銅有り

157,526円

( 173,279円 )
1個 -

4日目

320内蔵分銅有り

130,002円

( 143,002円 )
1個 -

4日目

120外部分銅なし

138,862円

( 152,748円 )
1個 -

4日目

220外部分銅なし

141,443円

( 155,587円 )
1個 -

5日目

320外部分銅なし

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました