(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

上皿天びん UPシリーズ(Yシリーズ 大皿最小表示0.1g)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:UP4201Y
上皿天びん UPシリーズ(Yシリーズ 大皿最小表示0.1g) UXシリーズ

通常単価(税別)
92,890円
税込単価
102,179円

【特長】・応答性が大幅に向上、クラス最速の応答性能・Yシリーズ:校正分銅なしタ...

詳細情報を確認する

  • 最小表示(mg):
    100
  • 校正分銅:
    無し
  • 主要用途:
    はかり
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 計量皿寸法W(mm):
    170
  • 計量皿寸法D(mm):
    180
  • 防塵・防水機能:
    無し
  • パソコン出力接続:
    有り
  • プリンター接続機能:
    有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)
  • 乾電池対応:
    無し
  • 種類:
    本体

型番

UP4201Y 解除

Loading...

 
カタログを表示

UP4201Y の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
秤量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UP4201Y

4200

1個

92,890( 102,179円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・応答性が大幅に向上、クラス最速の応答性能
・Yシリーズ:校正分銅なしタイプ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

上皿天びん UPシリーズ(Yシリーズ 大皿最小表示0.1g)の型番UP4201Yのページです。
型番UP4201Yに関する仕様情報を記載しております。

上皿天びん UPシリーズ(Yシリーズ 大皿最小表示0.1g)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
UP8201Y
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
秤量
(g)

102,500円

( 112,750円 )
1個 -

5日目

8200

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました