(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

上皿天びん UPシリーズ(Xシリーズ 大皿最小表示0.01g)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

上皿天びん UPシリーズ(Xシリーズ 大皿最小表示0.01g)

通常価格(税別)
133,814円 ~ 184,692円
税込価格
147,195円 ~ 203,161円

【特長】・微量計量の表示反応時間がわずか約1秒・新設計の「UP-Wind Br...

詳細情報を確認する

  • 最小表示(mg):
    10
  • 校正分銅:
    校正分銅内蔵タイプ
  • 主要用途:
    はかり
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 計量皿寸法W(mm):
    170
  • 計量皿寸法D(mm):
    180
  • 防塵・防水機能:
    無し
  • パソコン出力接続:
    有り
  • プリンター接続機能:
    有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)
  • 乾電池対応:
    無し
  • 種類:
    本体
  • 内蔵分銅:
    有り

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
秤量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2200

1個

184,692( 203,161円 )

4日目

4200

1個

133,814( 147,195円 )

5日目

6200

1個

158,750( 174,625円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・微量計量の表示反応時間がわずか約1秒
・新設計の「UP-Wind Break」を標準付属、エアコン等の風の影響を低減
・衝撃に強い「ユニブロック」採用で耐久性に優れる
・アルミダイカスト製ボディで薬品に強い
・比重測定、インターバルタイマー、コンパレータ出力など充実の機能
・PC接続可能
・Xシリーズ:校正分銅内蔵タイプ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

上皿天びん UPシリーズ(Xシリーズ 大皿最小表示0.01g)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました