(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カスタム 校正標準液

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PHW-401
カスタム 校正標準液 pH4.01コウセイヒョウジュンエキ(30ml)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,320円
税込単価
1,452円

【特長】・校正用試薬【用途】・PH-1000PEシリーズの各センサーの校正に。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • 質量(g):
    40
  • 奥行(mm):
    35
  • 高さ(mm):
    57
  • 幅(mm):
    35
  • 適合機種:
    PH-1000PE、PHS-01PE、PHS-02PE、PHS-03PE、PHS-05PE、PHS-06PE、PHS-07PE、PHS-08PE、PHS-09PE、PHS-10PE、PHS-11PE、PHS-12PE、PHS-13PE、PHS-15PE、PHS-16PE、PHS-17PE
  • 内容量(ml):
    30

型番

PHW-401 解除

Loading...

 
カタログを表示

PHW-401 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
pH値
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PHW-401

4.01
171-7585

1個

1,320( 1,452円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・校正用試薬
【用途】
・PH-1000PEシリーズの各センサーの校正に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カスタム 校正標準液の型番PHW-401のページです。
型番PHW-401に関する仕様情報を記載しております。

カスタム 校正標準液のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PHW-686
PHW-918
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
pH値 トラスココード

1,320円

( 1,452円 )
1個 あり

1日目

6.86171-7586

1,320円

( 1,452円 )
1個 あり

1日目

9.18171-7587

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました