(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BTP6-14P
KTC インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ 19.0sq. インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,781円
税込単価
4,159円

【特長】・先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用しています...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    特殊工具鋼

型番

BTP6-14P 解除

Loading...

BTP6-14P の仕様・寸法情報

型番
二面幅寸法(S寸法)
全長(L寸法)(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
差込角(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BTP6-14P

14
75
4989433172644
160-9535
270
19

1個

3,781( 4,159円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用しています。
・専用鋼材で、耐久性アップ、丈夫で長持ちします。
・独自のピン抜け防止機構 AMBAC(アンバック)システム採用です。
・回転中のピンの飛び出しを防止します。
【用途】
・六角穴付きボルトの脱着。

カタログ

 

BTP6-14Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KTC インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチの型番BTP6-14Pのページです。
型番BTP6-14Pに関する仕様情報を記載しております。

KTC インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BTP4L-22P
BTP6-17P
BTP6-19P
BTP6-22P
BTP6-24P
BTP6-27P
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
二面幅寸法(S寸法) 全長(L寸法)
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g) 差込角(mm)

5,044円

( 5,548円 )
1個 あり

1日目

221554989433173467160-9589661.00012.7

4,261円

( 4,687円 )
1個 あり

1日目

17754989433172637160-9536299.00019

4,828円

( 5,311円 )
1個 あり

4日目

19754989433172620160-9537312.00019

5,045円

( 5,550円 )
1個 あり

1日目

22854989433172613160-9538392.00019

5,272円

( 5,799円 )
1個 あり

1日目

24854989433172606160-9539424.00019

5,496円

( 6,046円 )
1個 あり

1日目

27854989433172590160-9540478.00019

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました