(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超ワイドワイドモンキーレンチ(ショートタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超ワイドワイドモンキーレンチ(ショートタイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,320円 ~ 6,388円
税込価格
4,752円 ~ 7,027円

【特長】・通常より2サイズ上のボルト・ナット対応できる超ワイドタイプです・軽量...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    本体:クロムバナジウム鋼
  • 材質2:
    表面処理:クロムメッキ

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最大口開き(mm)
全長(mm)
質量(g)
JANコード
トラスココード
先端厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
43
156
238.000
4989999029161
161-0187
6.5

1個

4,320( 4,752円 )

4日目

53
185
441.000
4989999029178
161-0188
7

1個

6,388( 7,027円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常より2サイズ上のボルト・ナット対応できる超ワイドタイプです
・軽量タイプでありながら、強度はJIS H級をクリアしています
・目盛付です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超ワイドワイドモンキーレンチ(ショートタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました