(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長尺物用収納バッグ TLB-1200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

長尺物用収納バッグ TLB-1200

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,807円
税込単価
7,488円

蛍光灯やパイプなどの長尺物(1200mmまで)を収納するのに適したバッグです。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールバッグ
  • 全長(mm):
    1200
  • JANコード:
    4989999891508
  • トラスココード:
    115-1133
  • 高さ(mm):
    300
  • 色:
    OD
  • 幅(mm):
    300
  • 質量(g):
    1270
  • 材質1:
    1680デニールポリエステル
  • タイプ:
    ポール用バッグ

型番

TLB-1200 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLB-1200

1個

6,807( 7,488円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

蛍光灯やパイプなどの長尺物(1200mmまで)を収納するのに適したバッグです。
【特長】
・肩に掛けることのできる取手付です。
・収納部は巾着形で取り出しやすい。
【仕様】
・口元リング入り。
・底板付き。
・取手、ポケット付き。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長尺物用収納バッグ TLB-1200の型番TLB-1200のページです。
型番TLB-1200に関する仕様情報を記載しております。

長尺物用収納バッグ TLB-1200のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました