(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KTC インパクトレンチ用ホイールナット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ATBP811TP
KTC インパクトレンチ用ホイールナット 25.4sq.インパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
43,293円 34,881円
税込単価
47,622円 38,369円

【特長】・中・大型車両の車検・点検時の足回り作業に使用する、標準的なサイズのソ...

詳細情報を確認する

型番

ATBP811TP 解除

Loading...

商品情報を表示

ATBP811TP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
差込角(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ATBP811TP

167-6418
4989433968131
6200
25.4

1個

43,293円

34,881

( 38,369円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中・大型車両の車検・点検時の足回り作業に使用する、標準的なサイズのソケット類を専用ケースで一括管理ができます。
・JIS・ISO両方式に対応。
・現状車両、使用頻度からホイールナットコンビソケットの入組サイズを厳選しました。
・ホイールナットコンビソケットは、アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。
・作業の流れを考慮し、12.7sq.インパクトレンチ用ソケットも入組み。
・KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」採用で作業の安全性を向上
【用途】
・中・大型車両の車検・点検時の足回り作業
【セット内容】
・19.0sq.インパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット ABP6-3517TP/ 3820TP/ 4120TP/ 4121TP
・19.0sq.インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉) BP6L-33TP
・12.7sq.インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉) BP4M-10TP/ 12TP/ 14TP/ 17TP/ 19TP/ 22TP

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KTC インパクトレンチ用ホイールナットの型番ATBP811TPのページです。
型番ATBP811TPに関する仕様情報を記載しております。

KTC インパクトレンチ用ホイールナットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ATBP611TP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード JANコード 質量(g) 差込角(mm)

41,249円

( 45,374円 )
1個 -

5日目

167-64044989433968124600019.0

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました