(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TCPF10
TRUSCO コンプレッションフィッティング コンプレッションフィッティング 適用外径Φ1.0

TRUSCO コンプレッションフィッティング TCPF10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
2,242円
税込単価
2,466円

【特長】・温度センサーを固定する際に使用します。・センサーに締付けネジを通して...

詳細情報を確認する

Loading...

TCPF10 の仕様・寸法情報

商品情報

図面

TCPF10/TCPF16/TCPF23/TCPF32

TRUSCO コンプレッションフィッティング 図面

型番リスト

型番
内径(mm)
センサー対応径(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCPF10

1.2
1.0
4989999928280
23.000
125-6258

1個

2,242( 2,466円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度センサーを固定する際に使用します。
・センサーに締付けネジを通してネジを締付けることにより、コンプレッションフィッティングが保護管に押し付けられてセンサーが固定され気密性を保ちます。

TCPF10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO コンプレッションフィッティングの型番TCPF10のページです。
型番TCPF10に関する仕様情報を記載しております。

TRUSCO コンプレッションフィッティングのレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 4件のレビュー
温度
評価 4.0満足度:4.02020/10/10
ガラスいりの製品で
温度120度以上上げる際は
必ずサ−モ穴加工しますね

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

客先
評価 4.0満足度:4.02020/10/10
最近の客先は
こちらが必要なので
購入する頻度が多くなっております

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

150度
評価 4.0満足度:4.02020/10/10
ヒ−タ−タイプの
温度180度くらいで
成形する材料などは
この温度計いれるので
必要です

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

型温
評価 4.0満足度:4.02020/10/10
温調タイプや
ヒ−タ−タイプなどに
使用してます
温度はかり必要なので

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
TCPF16
TCPF23
TCPF32
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
内径(mm) センサー対応径(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

2,242円

( 2,466円 )
1個 あり

1日目

1.81.6498999992829722.000125-6259

2,350円

( 2,585円 )
1個 あり

1日目

2.52.3498999992830322.000125-6260

2,350円

( 2,585円 )
1個 あり

1日目

3.43.2498999992831021.000125-6261

温度センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました