(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OSPT-32100Y
温度センサー (PT100Ω) 温度センサー Pt100Ω測温抵抗体 3.2mmX100mm

温度センサー (PT100Ω) OSPT-32100Y

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,871円
税込単価
6,458円

【特長】・200℃までの温度測定に適した精度の高い温度センサーです・抵抗から温...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    測温抵抗体
  • 測温抵抗体 導線形式:
    3導線式
  • 特性:
    標準タイプ
  • センサ形状:
    ストレート
  • 取付部形状:
    圧着端子付
  • リード線長さ(m):
    2
  • スリーブ径(mm):
    8
  • 常用限度(℃):
    300
  • 材質1:
    リード線:VCTF
  • 材質2:
    スリーブ:SUS304
  • 材質3:
    保護管型測温抵抗体:ステンレス(SUS316)

Loading...

OSPT-32100Y の仕様・寸法情報

商品情報

図面

OSPT-2350Y/OSPT-32100Y/OSPT-32150Y

温度センサー (PT100Ω) 図面

型番リスト

型番
シース径(mm)
シース長さ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OSPT-32100Y

3.2
100
4989999925753
70.000
116-3616

1個

5,871( 6,458円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・200℃までの温度測定に適した精度の高い温度センサーです
・抵抗から温度を測定するため、補償導線等の特殊導線は不要です
・3導線式で抵抗素子の一端に2本、他端に1本の導線を接続しており、導線抵抗の影響を少なくできます

OSPT-32100Yで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

温度センサー (PT100Ω)の型番OSPT-32100Yのページです。
型番OSPT-32100Yに関する仕様情報を記載しております。

温度センサー (PT100Ω)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
OSPT-1650Y
OSPT-2350Y
OSPT-32150Y
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
シース径(mm) シース長さ(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

9,166円

( 10,083円 )
1個 あり

2日目

-----

5,487円

( 6,036円 )
1個 あり

1日目

2.350498999992571567.000116-3615

6,234円

( 6,857円 )
1個 あり

2日目

3.2150498999992576072.000116-3617

温度センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました