(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

K熱電対

K熱電対

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,861円
税込単価
4,247円

【特長】・高温での温度測定に使える熱電対です・安価で発起電力が高く、幅広く使用...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    熱電対
  • 熱電対の種類:
    K
  • 測温接点:
    非接地型
  • 特性:
    標準タイプ
  • センサ形状:
    ストレート
  • 取付部形状:
    圧着端子付
  • リード線長さ(m):
    2
  • シース径(mm):
    3.2
  • シース長さ(mm):
    100
  • スリーブ径(mm):
    8
  • 常用限度(℃):
    750
  • JANコード:
    4989999925647
  • 質量(g):
    53.000
  • トラスココード:
    116-3576
  • 材質1:
    シース熱電対:SUS316
  • 材質2:
    スリーブ:SUS304
  • 材質3:
    リード線:ガラス編組

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

図面

OSK-32100Y

K熱電対 図面

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OSK-32100Y

1個

3,861( 4,247円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高温での温度測定に使える熱電対です
・安価で発起電力が高く、幅広く使用されている熱電対です
・シース管はステンレス製で長寿命です

OSK-32100Yで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

K熱電対の型番OSK-32100Yのページです。
型番OSK-32100Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
OSK-10100Y
OSK-3250Y
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,689円

( 4,058円 )
1個 あり

1日目

3,861円

( 4,247円 )
1個 あり

1日目

温度センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました