(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TEB100-610-A80
エンドレスベルト 100×610サイズ【10個入り】 エンドレスベルト 100X610 A80 (10本入)

エンドレスベルト 100×610サイズ TEB100-610-A80
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,290円
税込単価
5,819円

【特長】・ベルトサンダー100×610サイズ用のベルトです。・重研削からバリ取...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    100
  • 長さ(mm):
    610
  • 基材:
  • 砥粒:
    A
  • 砥材:
    A

型番

TEB100-610-A80 解除

Loading...

TEB100-610-A80 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TEB100-610-A80

80
4989999906240
116-1879

1パック

10個入り

5,290( 5,819円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルトサンダー100×610サイズ用のベルトです。
・重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。
・湿式乾式共に使用できます。
・鋼材、木工共に使用可能です。
【用途】
・各種バリ取り、表面処理。
・工具の修正、粗傷取り。
・金属部品の研削、研摩。

商品情報

TEB100-610-A80で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エンドレスベルト 100×610サイズの型番TEB100-610-A80のページです。
型番TEB100-610-A80に関する仕様情報を記載しております。

エンドレスベルト 100×610サイズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TEB100-610-A120
TEB100-610-A180
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
粒度(#) JANコード トラスココード

5,120円

( 5,632円 )

10個入り

1パック あり

1日目

1204989999906264116-1882

5,120円

( 5,632円 )

10個入り

1パック あり

1日目

1804989999906271116-1883

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました